2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3576825

Expand Table
EN
1/5
Order number
BNARTNR
Material
BNMAT
GR
BIT
Zylinderkopf
DURCHMESSER [mm]
Antrieb
ANTRIEB
Kopfdurchmesser
KOPFDURCHMESSER [mm]
Länge
LAENGE [mm]
Kopfform
KOPFFORM
Gewindelänge
GEWINDELAENGE [mm]
max.
K [mm]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3576815
Stahl
8x120
T40
8
Hexalobular socket
20.0
120
Linsen mit Flansch
80
4
3576816
Stahl
8x140
T40
8
Hexalobular socket
20.0
140
Linsen mit Flansch
80
4
3576817
Stahl
8x160
T40
8
Hexalobular socket
20.0
160
Linsen mit Flansch
80
4
3576818
Stahl
8x180
T40
8
Hexalobular socket
20.0
180
Linsen mit Flansch
80
4
3576819
Stahl
8x200
T40
8
Hexalobular socket
20.0
200
Linsen mit Flansch
80
4
3576820
Stahl
8x220
T40
8
Hexalobular socket
20.0
220
Linsen mit Flansch
80
4
3576821
Stahl
8x240
T40
8
Hexalobular socket
20.0
240
Linsen mit Flansch
80
4
3576822
Stahl
8x260
T40
8
Hexalobular socket
20.0
260
Linsen mit Flansch
80
4
3576823
Stahl
8x280
T40
8
Hexalobular socket
20.0
280
Linsen mit Flansch
80
4
3576824
Stahl
8x300
T40
8
Hexalobular socket
20.0
300
Linsen mit Flansch
80
4
3576825
Stahl
8x320
T40
8
Hexalobular socket
20.0
320
Linsen mit Flansch
80
4
3576826
Stahl
8x340
T40
8
Hexalobular socket
20.0
340
Linsen mit Flansch
80
4
3576827
Stahl
8x360
T40
8
Hexalobular socket
20.0
360
Linsen mit Flansch
80
4
3576828
Stahl
8x380
T40
8
Hexalobular socket
20.0
380
Linsen mit Flansch
80
4
3576829
Stahl
8x400
T40
8
Hexalobular socket
20.0
400
Linsen mit Flansch
80
4
3576830
Stahl
8x450
T40
8
Hexalobular socket
20.0
450
Linsen mit Flansch
80
4
9017661
Stahl
8x500
T40
8
Hexalobular socket
20.0
500
Linsen mit Flansch
80
4
9017662
Stahl
8x550
T40
8
Hexalobular socket
20.0
550
Linsen mit Flansch
80
4
3792655
Stahl
10x80
T50
10
Hexalobular socket
25.0
80
Linsen mit Flansch
70
4.7
Sıkıştırılmış görünümü göster (55 ürün)
Sipariş numarası3576825
ShorttextHexalobular (6 Lobe) T-STAR plus flange head screws for timber construction with 4CUT point (SPAX®)
Son değişiklik22.05.2025 14:35:23
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties